Штыревая рейка - PST 1,3/ 6-5,0 BU VPE100 - 1701238

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701238
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
GTIN 4046356520522
Вес/шт. (без упаковки) 1,060 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам