Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKKDSA 1,5-5,08- 6 YE BD:NZ36 - 1701186

На рисунке показан 10-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: желтый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701186
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356519281
Вес/шт. (без упаковки) 16,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам