Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 4-V-7,62/3 GY O.ZAPFEN - 1701133

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 3, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701133
Упаковочная единица 1