Комплект образцов - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR - 1701092

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 6 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: THR пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Высокая предельная токовая нагрузка 6 А при очень маленьких размерах
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1701092
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
GTIN 4046356514972
Вес/шт. (без упаковки) 0,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения IN (Индия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам