Разъем печатной платы - PC 5/ 4-STF-7,62 BK BDWH:NZ 1C - 1700424

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700424
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356666718
Вес/шт. (без упаковки) 24,330 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990