Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 7-STF-5,08 BK BDWH - 1700417

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1700417
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356666695
Вес/шт. (без упаковки) 14,970 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам