Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 4-C 90 - 1695375

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 90°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Коммерческие данные

Код заказа 1695375
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178161
Вес/шт. (без упаковки) 149,120 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь