Разъем - SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH - 1693830

Разъем, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg7, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1693830
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918188689
Вес/шт. (без упаковки) 44,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990