Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-C - 1692886

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Коммерческие данные

Код заказа 1692886
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178079
Вес/шт. (без упаковки) 143,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)