Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12-L-M23 180 - 1692705

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штекерный разъем M 23 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо

Коммерческие данные

Код заказа 1692705
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177775
Вес/шт. (без упаковки) 125,920 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)