Сальниковый корпус D-SUB - VS-09-T-2M16 - 1688353

Сальниковый корпус D-SUB, cтепень защиты: IP67, mатериал: PA, кабельный отвод: наклонный, типоразмер корпуса: 1, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Класс защиты IP67
  • Два кабельных отвода идеальны для гибридных приложений
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1688353
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 219 (C-2-2013)
GTIN 4017918817503
Вес/шт. (без упаковки) 39,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000