Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-6/12- 5,0PUR - 1680908

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 6, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо

Коммерческие данные

Код заказа 1680908
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171209
Вес/шт. (без упаковки) 902,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)