Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4Q/4P-L-SC NPN - 1680856

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,34 мм² ... 0,75 мм², количество гнезд: 4, полюсов: 4, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, NPN; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Коммерческие данные

Код заказа 1680856
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918170998
Вес/шт. (без упаковки) 160,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)