Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-S F - 1669945

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR/ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Компактность: Плоская конструкция для применения в условиях ограниченного пространства

Коммерческие данные

Код заказа 1669945
Упаковочная единица 5 stk
Страница каталога Стр. 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134846
Вес/шт. (без упаковки) 107,260 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь