Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-450-RD-FE - 1627576

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. Деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1627576
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626324548
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь