Кабельный соединитель - SH-8EP008A8LDLS - 1627077

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 18 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Сокращение времени подключения при помощи опциональной системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1627077
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626310671
Вес/шт. (без упаковки) 126,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990