Кабельный соединитель - RC-1RP1NRA8064 - 1624889

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 6,5 мм ... 7,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1624889
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356877541
Вес/шт. (без упаковки) 70,750 GRM