Кабельный соединитель - ST-7EP1N8A8005S - 1624553

На рисунке показана 4-контактная модель изделия (3+PE)

Кабельный соединитель, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Коммерческие данные

Код заказа 1624553
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 140 (C-2-2017)
GTIN 4046356622950
Вес/шт. (без упаковки) 57,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990