Кабельный соединитель - ST-6EP1N8A8005 - 1624546

На рисунке показана 4-контактная модель изделия (3+PE)

Кабельный соединитель, прямой, Винтовой зажим, M17, полюсов: 6+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Коммерческие данные

Код заказа 1624546
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356623148
Вес/шт. (без упаковки) 60,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990