Socket Outlet - EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10 - 1624387

Infrastructure Socket Outlet for charging electric vehicles with alternating current (AC), compatible with Infrastructure Plugs, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 250 V (AC), 12 V Locking actuator, Single wires, length: 2 m, Rear panel mounting

Цена:

Описание изделия

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами GB/T, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные

Код заказа 1624387
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626275253
Вес/шт. (без упаковки) 620,000 GRM