Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-12S1N126L00 - 1624051

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5, возможность позиционирования при помощи контргайки

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1624051
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 90 (C-2-2017)
GTIN 4055626227696
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990