новые

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-12P1N8A6L00 - 1624026

На изображении показана модель изделия с контактами под пайку

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Штифт, Обжим, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5, возможность позиционирования при помощи контргайки

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1624026
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 90 (C-2-2017)
GTIN 4055626227344
Вес/шт. (без упаковки) 31,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990