Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-1RP1N8A6Y00 - 1624016

Изображение аналогично, обжимные контакты заказывать отдельно

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой

Коммерческие данные

Код заказа 1624016
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 89 (C-2-2017)
GTIN 4055626228303
Вес/шт. (без упаковки) 22,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)