Кабельный соединитель - CA-1RP1N8A80DN - 1623845

Изображение аналогично, обжимные контакты заказывать отдельно

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Коммерческие данные

Код заказа 1623845
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 79 (C-2-2017)
GTIN 4055626228488
Вес/шт. (без упаковки) 89,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990