Обжимной контакт - SB-36KS002 - 1623378

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 2,5 мм² ... 4 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1623378
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626285955
Вес/шт. (без упаковки) 5,750 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990