Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SB-8ESCA8AWT00S - 1623371

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, M40, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø4,2, размер фланца: 40 мм x 40 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1623371
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 128 (C-2-2017)
GTIN 4055626194981
Вес/шт. (без упаковки) 204,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990