Переходные соединители - SB-8EPSA8A9L32S - 1623359

Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M40, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1623359
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 127 (C-2-2017)
GTIN 4055626194738
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)