Проходная часть, задняя часть стенки - HC-26S2N8AQ0DU - 1623286

На фотографии показана модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Проходная часть, задняя часть стенки, прямой, Винтовой зажим, M27, полюсов: 26, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1623286
Упаковочная единица 12 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626273112
Вес/шт. (без упаковки) 55,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990