Зарядный кабель AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема на другом конце, с возможностью запирания навесным замком, с защитным колпачком, Тип 1, МЭК 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 В (AC), тип конструкции C-Line, кабель: 4 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: черный, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с автомобильным зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 1, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
  • Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
  • Дополнительная блокировка навесным замком
  • Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

Коммерческие данные

Код заказа 1623224
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626177762
Вес/шт. (без упаковки) 1 776,000 GRM