Зарядный кабель DC - EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 - 1623043

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема с другого конца, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 60 A / 1000 В (DC), тип конструкции Стандартный, кабель: 2,5 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: черный, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами CCS типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Встроенные датчики температуры для контроля температуры силовых контактов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1623043
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626083360
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290