AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1622460
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626039763
Вес/шт. (без упаковки) 272,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85371099
Страна происхождения DE (Германия)