AC yправление зарядкой - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS с корпусом для монтажа на несущей рейке служит для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режиму 3. Все функции зарядки, большое количество возможностей конфигурирования, а также управление блокировкой уже интегрированы.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1622452
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 763 (C-2-2017)
GTIN 4055626039756
Вес/шт. (без упаковки) 460,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85371099