Контроль разностного тока - EV-RCM-C2-AC30-DC6 - 1622451

Модуль дифференциальной защиты распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, автоматический выключатель) защищено от возможного постоянного тока утечки. В наличии имеются одно- и двухканальные исполнения.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1622451
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 767 (C-2-2017)
GTIN 4055626040608
Вес/шт. (без упаковки) 443,000 GRM
Номер таможенного тарифа 90303399