Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон - K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S - 1622252

Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, длина: 10 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля

Коммерческие данные

Код заказа 1622252
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070087
Вес/шт. (без упаковки) 3 539,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290