Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 2 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля

Коммерческие данные

Код заказа 1622233
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 233 (C-2-2017)
GTIN 4055626069975
Вес/шт. (без упаковки) 111,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290