Кабельный штекер, пластиковая заливка - K-8E-OE/5,0-H00/M23F8-C5-S - 1622225

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина: 5 м, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
  • Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
  • Сборка и длина проводников на заказ

Коммерческие данные

Код заказа 1622225
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626069692
Вес/шт. (без упаковки) 1 695,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290