Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-1,5M6,0E10 - 1622176

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), 12 В Блокирующий исполнительный элемент, отдельные жилы, длина: 1,5 м, Монтаж на задней панели, Привинчивание защитной крышки с задней стороны

Цена:

Описание изделия

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Коммерческие данные

Код заказа 1622176
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626016146
Вес/шт. (без упаковки) 867,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)