Зарядный кабель AC - EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00 - 1622160

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Designlinie 1, Тип 2, МЭК 62196-2, 20 A / 480 В (AC), тип конструкции D-Line, кабель: 7 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: могут потребоваться кабельные принадлежности., поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Цена:

Описание изделия

Мобильный зарядный кабель переменного тока с автомобильным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей (EV) с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях (EVSE)

Преимущества для Вас

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Коммерческие данные

Код заказа 1622160
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626015606
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)