Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU - 1622159

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX в исполнении для напряжения системы 1000 В

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1000 В / 30 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Цена:

Описание изделия

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX, для напряжения системы 1000 В, номинальный ток вставки предохранителя 30 A, вариант EU

Преимущества для Вас

  • Монолитная конструкция
  • Надежный и легко монтируемый защитный элемент для использования вне помещений
  • Высококачественная вставка предохранителя
  • Степень защиты: IP68 (24 ч / 2 м)
  • 1000 В (EN)

Коммерческие данные

Код заказа 1622159
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626130590
Вес/шт. (без упаковки) 56,650 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990