Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-12P2N12AD00 - 1621742

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Приборный соединитель, передняя часть стенки, угловой, поворотный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1621742
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626000589
Вес/шт. (без упаковки) 111,110 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)