Обжимной контакт - SF-20KS022 - 1621577

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, диапазон обжима: 1,5 мм² ... 2,5 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1621577
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937238
Вес/шт. (без упаковки) 1,160 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099