Обжимной контакт - SF-20KS021 - 1621576

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, диапазон обжима: 0,25 мм² ... 1 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Крепление с высокой прочностью на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Код заказа 1621576
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937221
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099