Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SH-8ESS48AWA00S - 1621568

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, размер фланца: 26 мм x 26 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1621568
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 117 (C-2-2017)
GTIN 4046356937160
Вес/шт. (без упаковки) 38,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)