Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Приборный соединитель, передняя часть стенки, угловой, поворотный, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, размер фланца: 28 мм x 28 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Коммерческие данные

Код заказа 1621560
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 119 (C-2-2017)
GTIN 4046356937085
Вес/шт. (без упаковки) 141,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990