Проходная деталь - SACC-DSI-MSB-5CON-L180/SCO SH - 1553051

Встраиваемая штекерная часть разъема для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12-SPEEDCON, экранированная, с механическим ключом В-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление Pg9, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1553051
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 188 (C-2-2013)
GTIN 4046356162241
Вес/шт. (без упаковки) 13,520 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам