Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-933 - 1552379

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, PROFINET, 4-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом D-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление M16, с кабелем шины длиной 5 м, 2 x 2 x 0,34 мм²

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1552379
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356162296
Вес/шт. (без упаковки) 353,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)