Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-FS-5CON-L180/12 SCO - 1552285

Встраиваемая гнездовая часть разъема для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12-SPEEDCON, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление Pg9, с прямыми выводами под пайку, исполнение с выводами под пайку длиной 12 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1552285
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356162135
Вес/шт. (без упаковки) 14,050 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)