Проходная деталь - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 - 1551697

Деталь для проходного монтажа на стенке электротехнического шкафа, для подключения датчика или исполнительного элемента, вилка / гнездо, 8 полюсов, M12, экранированная, биполярный монтаж / резьбовое крепление, резьба M16

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1551697
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 48 (C-2-2017)
GTIN 4046356156202
Вес/шт. (без упаковки) 31,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CZ (Чешская Республика)