Разъем - SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO - 1543016

Разъем, Универсальный, 5-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, Кодировка А, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg11-DUO, наружный диаметр кабеля 2,1 мм ... 3 мм / 4 мм ... 5,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Экономия места: подключение двух датчиков к одному разъему с множественным уплотнением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1543016
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 23 (C-2-2017)
GTIN 4046356097628
Вес/шт. (без упаковки) 30,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)