Разъем - SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - 1542910

Разъем, Универсальный, 4-полюсн., экранирован., Гнездо прямое M8, Кодировка А, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1542910
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 201 (C-6-2019)
GTIN 4046356097796
Вес/шт. (без упаковки) 29,690 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)